text.skipToContent text.skipToNavigation

CSD19531KCS 正在供货

100V, N ch NexFET MOSFET™, single TO-220, 7.7mOhm

库存: 5,759
 

查看产品文件夹 CSD19531KCS

封装信息

封装 | 引脚: TO-220 (KCS) | 3
温度: S (-55 to 175)
包装数量 | 包装类型: 50 | TUBE
查看更多封装信息

质量信息

RoHS 豁免
REACH 受影响
铅涂层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰 N/A for Pkg Type
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • TO-220 Plastic Package

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

This 100-V, 6.4-mΩ, TO-220 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in powerconversion applications.

数量 单价
1-99 $1.54
100-249 $1.27
250-999 $0.91
1,000+ $0.69