封装信息
封装 | 引脚 TO-220 (KCS) | 3 |
工作温度范围 (°C) -55 to 175 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
CSD19536KCS 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩额定值
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 晶体管 (TO)-220 塑料封装
应用范围
- 次级侧同步整流器
- 电机控制
CSD19536KCS 的说明
这款 100V,2.3mΩ,TO-220 NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低损耗。