封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CSD22202W15 的特性
- 低电阻
- 小尺寸封装 1.5mm x 1.5mm
- 无铅
- 栅极静电放电 (ESD) 保护
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 栅 - 源电压钳位
应用范围
- 电池管理
- 电池保护
- 负载开关应用
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD22202W15 的说明
此器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的超小外形尺寸封装内产生尽可能低的导通电阻和栅极电荷。 低导通电阻与小型封装尺寸和低高度结合在一起,使得此器件非常适合于电池供电运行的空间受限应用。