封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD22206W 的特性
- 超低电阻
- 小尺寸封装 1.5mm x 1.5mm
- 无铅
- 栅极静电放电 (ESD) 保护
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 栅 - 源电压钳位
CSD22206W 的说明
这款 –8V、4.7mΩ、1.5mm × 1.5mm 器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的超小外形尺寸封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。低导通电阻与小型封装尺寸和低高度结合在一起,使得此器件非常适合于电池供电运行的空间受限 应用。