封装信息
封装 | 引脚 WSON (DQK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CSD25310Q2 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低导通电阻
- 低热阻
- 无铅
- 符合 RoHS
- 无卤素
- SON 2mm × 2mm 塑料封装
CSD25310Q2 的说明
这款 19.9mΩ、–20V P 沟道器件旨在以超薄且具有出色散热特性的极小封装提供更低的导通电阻和栅极电荷。该器件将低导通电阻与 SON 2mm × 2mm 塑料封装的极小封装尺寸融为一体,堪称电池供电型空间受限应用的理想之选。