封装信息
封装 | 引脚 VSONP (DNH) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD25402Q3A 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 低 RDS(on)
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS 环保标准
- 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
应用范围
- 直流-直流转换器
- 电池管理
- 负载开关
- 电池保护
CSD25402Q3A 的说明
这款 -20V,7.7mΩ NexFET 功率 MOSFET 被设计成最大限度地减少 SON 3 × 3 封装内的功率转换负载管理应用中的损耗,此封装类型针对器件的尺寸提供出色的热性能。
顶视图 RθJA = 55°C/W,这是在厚度为 0.060" 的环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2 铜过渡垫片(2 盎司)上测得的典型值。脉宽 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2%