封装信息
封装 | 引脚 WSON (DLV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CSD87502Q2 的特性
- 低导通电阻
- 两个独立的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 2mm × 2mm 塑料封装
- 针对 5V 栅极驱动器而优化
- 雪崩级
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS 环保标准
应用范围
- 用于网络互联、电信和计算系统的 负载点 同步降压转换器
- 针对笔记本个人电脑 (PC) 和平板电脑的适配器或 USB 输入保护
- 电池保护
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD87502Q2 的说明
CSD87502Q2 是一款 30V、27mΩ N 沟道器件。它具有两个独立的 MOSFET,采用 2mm x 2mm SON 塑料封装。这两个场效应管 (FET) 采用半桥配置,适用于同步降压等电源 应用。此外,这些 NexFET功率 MOSFET 还可用于适配器、USB 输入保护和电池充电 应用。两个 FET 的漏源导通电阻均较低,可最大限度地降低损耗并减少元件数,非常适合空间受限型 应用。