封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC3161 的特性
- 单通道
- 分辨率
- DAC3151:10 位
- DAC3161:12 位
- DAC3171:14 位
- 最大采样率:500MSPS
- 引脚兼容系列
- 输入接口:
- 并行低压差分信令 (LVDS) 输入
- 单或双 DDR 数据时钟
- 内部先入先出 (FIFO)
- 芯片到芯片同步
- 功率耗散:375mW
- 20MHz IF 时的频谱性能
- SNR:
- DAC3151:62dBFS
- DAC3161:72dBFS
- DAC3171:76dBFS
- SFDR:
- DAC3151:76dBc
- DAC3161:77dBc
- DAC3171:78dBc
- SNR:
- 电流源型数模转换器 (DAC)
- 合规范围:-0.5V 至 +1V
- 封装:64 引脚 VQFN (9mm × 9mm)
DAC3161 的说明
DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 (DAC31x1) 为一系列单通道、500MSPS 数模转换器 (DAC)。该系列搭配使用位宽为 10 位、
12 位或 14 位的低压差分信令 (LVDS) 数字总线与输入先入先出 (FIFO)。此 14 位 DAC3171 还支持一个 DDR 7 位 LVDS 接口模式。为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。DAC 输出为电流源,合规范围为 –0.5V 至 +1V 并与 GND 端接。DAC31x1 与 DAC31x4 双通道 10 位、12 位和 14 位 500 MSPS 数模转换器兼容。
DAC31x1 采用 VQFN-64 封装,可在 –40°C 至 85°C 的额定工业温度范围内运行。