封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC3164 的特性
- 双通道
- 分辨率
- DAC3154:10 位
- DAC3164:12 位
- 最大采样率:500MSPS
- 与 DAC3174 和 DAC3151/DAC3161/DAC3171 引脚兼容的系列
- 输入接口:
- 12/10 位宽低压差分信令 (LVDS) 输入
- 内部先进先出 (FIFO)
- 芯片到芯片同步
- 功率耗散:460mW
- 20MHz IF 时的频谱性能
- 信噪比 (SNR):DAC3154 为 62dBFS,DAC3164 为 72dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):DAC3154 为 76dBc,DAC3164 为 77dBc
- 电流源型数模转换器 (DAC)
- 依从范围:-0.5V 至 1.0V
- 封装:64 引脚四方扁平无引线 (QFN) (9mm x 9mm)
DAC3164 的说明
DAC3154/DAC3164 是双通道 10/12 位,引脚兼容 500MSPS 数模转换器 (DAC) 系列。 DAC3154/DAC3164 使用一个带有输入 FIFO 的 10/12 位宽 LVDS 数字总线。 为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。 DAC 输出是电流源型输出,并被端接至依从范围为 -0.5V 至 1V 的接地 (GND)。 DAC3154/DAC3164 与双通道,14 位,500MSPS 数模转换器 DAC3174,以及单通道,14/12-10 位,数模转换器 DAC3171/DAC3161/DAC3151 引脚兼容。
此器件采用 QFN-64 PowerPAD 封装,并且可在整个工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。