text.skipToContent text.skipToNavigation

DAC3174IRGCT 正在供货

双路 14 位 500MSPS 数模转换器

库存: 3,187
 

查看产品文件夹 DAC3174
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: VQFN (RGC) | 64
温度: I (-40 to 85)
包装数量 | 包装类型: 250 | SMALL T&R
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 最大采样率:500MSPS
  • 与双通 道 DAC3154、DAC3164 和
    单通道 DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 引脚兼容
  • 输入接口:
    • 14 个低压差分信令 (LVDS) 输入
    • 单路 14 位接口
      或双路 7 位接口
    • 单或双 DDR 数据时钟
    • 内部先入先出 (FIFO)
  • 芯片到芯片同步
  • 功率耗散:460mW
  • 20MHz 中频 (IF) 时的频谱性能:
    • 信噪比 (SNR):76dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):78dBc
  • 电流源型数模转换器 (DAC)
  • 合规范围:-0.5V 至 1.0V
  • 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线 (9mm × 9mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

DAC3174 是一款双通道 14 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3174 使用 14 位低压差分信令 (LVDS) 数字总线,具有一个或两个独立双数据速率 (DDR) 数据时钟,能够在每条通道中灵活提供不同源传输的数据。

输入先入先出 (FIFO) 允许使用独立的数据和采样时钟。为了实现精确信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件中同步。

DAC 输出为电流源并与 GND 端接,合规范围为 -0.5V 至 +1V。

DAC3174 与双通道 500MSPS、12 位 DAC3164 和 10 位 DAC3154 以及单通道 500MSPS、14 位 DAC3171、12 位 DAC3161 和 10 位 DAC3151 引脚兼容。

该器件采用 64 引脚 VQFN PowerPAD™封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 扩展工作温度范围内完全额定运行。

数量 单价
1-99 $27.47
100-249 $24.42
250-999 $20.07
1,000+ $17.95