封装信息
封装 | 引脚 WQFN-MR (RKD) | 88 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC3482 的特性
- 功耗极低:1.25GSPS 完全运行条件下为 900mW
- 多 DAC 同步
- 可选 2、4、8、16 倍内插滤波器
- 阻带衰减大于 90dBc
- 灵活的片上复杂混频
- 带有 32 位 NCO 的精细混频器
- 节能粗调混频器:± n×Fs/8
- 高性能、低抖动时钟倍乘 PLL
- 数字 I 和 Q 校正
- 增益、相位、偏移以及组延迟校正
- 数字反向正弦滤波器
- 灵活的 LVDS 输入数据总线
- 字或字节宽接口
- 8 采样输入 FIFO
- 数据模式检查器
- 奇偶效验检查
- 温度传感器
- 差分可扩展输出:10mA 至 30mA
- 多种封装选项:88 引脚 9 x 9mm WQFN-MR 和 196 焊球 12mm x 12mm
DAC3482 的说明
DAC3482 是一款采样速率高达 1.25GSPS 的极低功耗、高动态范围、双通道 16 位数模转换器 (DAC)。
该器件包括可简化复杂发射架构的特性:具有超过 90dB 阻带衰减的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。复杂混频器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。数据的输入方式既可以为字宽,也可以为字节宽。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。
该器件可在 –40°C 至 85°C 的整个工业温度范围内运行,并采用小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN-MR 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装。
DAC3482 具有低功耗、小尺寸、出色的抗串扰性以及高动态范围等特性,非常适合当前的通信系统。