封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 196 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
DAC3484 的特性
- 超低功耗:1.25GSPS 时为 1.27W(完全工作条件下)
- 多 DAC 同步
- 2x,4x,8x,16x 可选内插滤波器
- 抑制频带衰减 > 90 dBc
- 灵活的片上复杂混频
- 两个具有 32 位数控振荡器 (NCO) 的独立精密混频器
- 节电粗调混频器:±n×Fs/8
- 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
- 数字 I 与 Q
校正
- 增益、相位、偏移以及组延迟校正
- 数字反向正弦滤波器
- 灵活的
16 位低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
- 8 样品输入 FIFO
- 数据模式检测器
- 奇偶效验检测
- 与 GC5330 兼容
- 温度传感器
- 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
- 多种封装选项:88 引脚 9mm x 9mm 晶圆级四方扁平无引线封装 (WQFN) 和 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA(绿色环保/无铅)封装
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC3484 的说明
DAC3484 是一款采样速率高达 1.25 GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。
该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。
该器件在 –40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用超小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装.
DAC3484 具有超低功耗、小巧尺寸、出色串扰性能和高动态范围等 特性, 非常适合具有多条发送通道的系统。