196-pin (ZAY) package image

DAC34SH84IZAY 正在供货

四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC34SH84IZAYR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 196
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

DAC34SH84 的特性

  • 低功耗:1.5GSPS 时为 1.8W(完全工作条件下)
  • 多 DAC 同步
  • 可选 2x,4x,8x,16x 内插滤波器
    • 阻带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片载复杂混频
    • 两个支持 32 位数控振荡器 (NCO) 的精细混频器
    • 省电模式粗糙混音器:±n×fS/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
  • 数字 I 与 Q 校正
    • 增益、相位和偏移
  • 数字反相正弦滤波器
  • 32 位 DDR 灵活低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
    • 8 样品输入 FIFO
    • 支持高达 750 每秒百万次采样 (MSPS) 的数据速率
    • 数据样式检查器
    • 奇偶效验检测
  • 温度传感器
  • 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
  • 196 焊球、12mm × 12mm NFBGA

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC34SH84 的说明

DAC34SH84 是一款采样速率高达 1.5GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。

该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。

一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移和相位实现完整的 IQ 补偿。

数字数据可通过一个带有片上端接的 32 位宽 LVDS 数据总线输入器件。此宽总线可处理高带宽信号。该器件包含一个 FIFO、数据样式检查器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现多种器件的全面同步。

该器件在 -40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用 196 焊球、12mm x 12mm、间距为 0.8mm 的 NFBGA 封装。

DAC34SH84 功耗较低、支持高带宽、具备出色的串扰性能和高动态范围 特性 ,非常适合下一代通信系统。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC34SH84IZAYR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R