封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1) |
DAC38J82 的特性
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:
- DAC37J82:1.6GSPS
- DAC38J82:2.5GSPS
- 最大输入数据速率:1.23GSPS
- JESD204B 接口
- 8 个 JESD204B 串行输入信道
- 每信道最大位速率 12.5Gbps
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片上极低抖动锁相环 (PLL)
- 可选 1x - 16x 插值
- 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
- 宽频带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数采样组延迟校正
- 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
- 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 引脚兼容
- 功率耗散:2.5GSPS 时为 1.1W
- 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
- 直接数字合成 (DDS) 仪器
- 毫米波/微波回程
- 自动测试设备
- 线缆基础设施
- 雷达
DAC38J82 的说明
引脚兼容 DAC37J82/DAC38J82 系列是一款具有 JESD204B 接口的极低功率,16 位,双通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.23GSPS。
数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。
此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。
高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。
DAC37J82/DAC38J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。