封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1) |
DAC38RF82 的特性
- 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
- 16 位、双通道数据模式
- 最大输入速率:2.5GSPS
- 宽带数字上变频器
- 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
- 12 位、双通道数据模式
- 最大输入速率:3.33GSPS
- 宽带数字上变频器
- 插值:1、2、24x
- 8 位、单通道数据模式
- 最大输入速率:9GSPS
- 16 位、双通道数据模式
- JESD204B 接口
- 子类 1 支持多芯片同步
- 最大通道速率:12.5Gbps
- 差分输出
- 支持直流耦合
- 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):
2.14GHz 时为 3dBm
- 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
- DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
- DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
- 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,
144 个焊球
DAC38RF82 的说明
DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。
在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。
8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。
可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。