text.skipToContent text.skipToNavigation

DAC7811IDGSR 正在供货

趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC

与 DAC7811IDGSRG4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

New - 有可用定制卷带
库存: 12,764  
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标记
  • 铅涂层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰
  • MTBF/FIT 率
  • 材料成分
  • 资质摘要
  • 正在进行的可靠性监控
查看或下载

更多 DAC7811 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGS) | 10 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 50MHz串口
  • 10MHz 的乘法带宽
  • ±15V 基准输入
  • 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 12 位单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位(具有欠压保护功能)
  • 菊链模式
  • 读回功能
  • 工业标准引脚配置

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他应用。

该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。

DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF)确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。

DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 4.129
100-249 3.366
250-999 2.646
1,000+ 2.244

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 80 | TUBE
库存 530
数量 | 价格 (USD) 1ku | 2.693 1-99 4.955 100-249 4.04 250-999 3.175 1,000+ 2.693

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 14,828
数量 | 价格 (USD) 1ku | 2.581 1-99 4.749 100-249 3.872 250-999 3.043 1,000+ 2.581