DIGI-ISO-EVM 的特性
- 可以评估任何 TI 数字隔离器
- 支持单通道、双通道、三通道、四通道和六通道器件
- 支持 D、DWV、DW、DWW 和 DBQ 封装
- 提供各种 Berg 引脚以便于测试
DIGI-ISO-EVM 的说明
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。