text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

DLP-7970ABP

TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块

缺货
库存: 库存
29.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 29.0

DLP-7970ABP 的特性

  • 兼容 NFCLink 库
  • 兼容 MSP430G2x LaunchPad
  • 兼容 C2000 LaunchPad
  • 兼容 TIVA C 系列 LaunchPad
  • 兼容 Hercules LaunchPad
  • 13.56MHz HF RFID 读/写器
  • 支持 ISO 15693、18000-3、14443A/B 和 FeliCa
  • RFID/NFC 读取器、NFC 对待或卡内仿真模式
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • 板载天线
  • 已存在 FCC/IC 模块化批准
  • 由 LaunchPad 供电的运算功耗

DLP-7970ABP 的说明

第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。

此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。

库存: 库存
29.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 29.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解详情

可提供批次和生产日期代码。

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或生产日期代码的选项。

了解详情