封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQJ) | 40 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 120 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP2010 的特性
- 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
- 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 4 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3430 或 DLPC3435 显示控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器,确保可靠运行