封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQP) | 54 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 140 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP230KP 的特性
- 超紧凑 0.23英寸 (5.95mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 像素屏幕显示
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 显示应用专用的 DLPC3434 控制器
- 专用 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行