DLP230NPAFQP <p>0.23 英寸 1080p DLP&reg; 数字微镜器件 (DMD)</p> | FQP | 54 | 0 to 70 package image

DLP230NPAFQP 正在供货

0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NI/AU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CLGA (FQP) | 54
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 140 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP230NP 的特性

  • 超紧凑 0.23英寸 (5.95mm) 对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 像素屏幕显示
    • 5.4µm 微镜间距
    • 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 8 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 显示应用专用的 DLPC34x6 控制器
  • 专用 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行

DLP230NP 的说明

DLP230NP 和 DLP230NPSE .23 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统搭配使用时,这些 DMD 可显示清晰和高质量的 1080p图像或视频。 全亮度芯片组包括 DLP230NP DMD 和 DLPC3436 控制器。亮度较低的芯片组包括 DLP230NPSE DMD 和 DLPC3436 控制器。DLPA3000DLPA3005 PMIC/LED 驱动器支持这两种芯片组,而 DLPA2000DLPA2005 仅支持全亮度选项。此器件外形小巧,适用于重视高画质、小尺寸和低功耗的便携设备。