封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQM) | 92 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 100 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP3310 的特性
- 0.33 英寸 (8.47mm) 对角线微镜阵列
- 全高清 1920 × 1080 像素屏幕显示
- 5.4 µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 32 位 subLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3437 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器确保可靠运行