DLP4500AFQD DLP® 0.45 WXGA DMD | FQD | 98 | 0 to 70 package image

DLP4500AFQD 正在供货

DLP® 0.45 WXGA DMD

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NI/AU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CLGA (FQD) | 98
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 80 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP4500 的特性

  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间
  • 高效控制 可见光
    • 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQE 封装,具备简易连接器接口
    • FQD 封装,具备散热增强型接口