DLP5531LEQ1EVM 的特性
- 包含 Sekonix 的量产就绪型光学模块,支持更快的原型设计开发和开箱即用的图像性能测试
- 集成电子器件评估套件,包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1 等 DLP 汽车芯片组元件
- 预先配置的嵌入式软件,可实现轻松设置和运行
- 包含所有互连电缆布线以及标准视频和控制接口电缆布线
- 整体尺寸
- 整个模块(长 x 宽 x 高)172.38mm x 107mm x 80.23mm
- 仅光学模块(长 x 宽 x 高)105.85mm x 55mm x 77.05mm
DLP5531LEQ1EVM 的说明
DLP5531-Q1 光引擎评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块集一组元件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 和一个光学模块/光引擎)于一体,可提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。通过集成一个光学模块/光引擎,此 EVM 有助于加速自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影和 OEM 商标宣传的原型设计开发和演示。