封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FLQ) | 203 |
工作温度范围 (°C) 0 to 65 |
包装数量 | 包装 18 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP6500FLQ 的特性
- 高分辨率 1080p (1920×1080) 阵列,
微镜数超过 2 百万- 0.65 英寸微镜阵列对角线
- 7.56µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 2.5µs 微镜交叉时间
- 设计用于边缘照明
- 设计用于宽频带可见光 (400nm – 700nm)
- 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
- 微镜反射率 88%
- 阵列衍射效率 86%
- 阵列填充因子 92%
- 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
- 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
- 集成微镜驱动器电路
- 气密封装
应用
- 工业
- 针对机器视觉和质量控制的 3D 扫描仪
- 3D 打印
- 直接成像平版印刷术
- 激光打标和修复
- 医疗
- 眼科
- 针对四肢和皮肤测量的 3D 扫描仪
- 高光谱成像
- 显示屏
- 3D 成像显微镜
- 智能和自适应照明
All trademarks are the property of their respective owners.
DLP6500FLQ 的说明
高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和位相的空间照明调制器 (SLM),其采用气密封装,微镜数达 2 百万以上。 DLP6500FLQ 具有独特的功能和价值(包括在 405nm 波长下工作),非常适用于广泛的工业、医疗和高级成像应用。 DLP6500FLQ 需要与 DLPC900 数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。 此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。