封装信息
封装 | 引脚 DLP | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 75 |
包装数量 | 包装 260 | BULK |
DLPA100 的特性
- 3.3V 开关稳压器 - 逻辑电源
- 具有使能功能的 5V 开关稳压器 - 模拟电路电源
- 1.0V 至 3.3V 可调节开关稳压器 - 内核电源
- 具有使能功能的可调节线性稳压器 - 锁相环 (PLL) 电源
- 具有使能功能的可调节线性稳压器控制 - 模拟电源
- 2.5V 开关稳压器数字电源
- 电源序列控制
- 电源监控电路
- 适用于高侧驱动的集成电荷泵
- 三个风扇驱动器
- 热关断电路
- 串行通信接口
- 三相反电动势 (BEMF) 电动机驱动器/控制器
- 电机电源开关稳压器
DLPA100 的说明
DLPA100 是一款专用电源管理和电机控制驱动器,适用于 DLP®4K UHD TRP 显示芯片组。DLPA100 与 DLP660TE 数字微镜器件和 DLPC4422 显示控制器共同构成芯片组。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保操作可靠性,DLP660TE DMD 和 DLPC4422 显示控制器必须始终与 DLPA100 电源管理和电机驱动器件搭配使用。