封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (ZYR) | 676 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 1 | LARGE T&R |
DLPC910 的特性
- 运行以下 DLP DMD 芯片
- DLP9000X DMD
- DLP9000XUV DMD
- DLP6500 DMD
- 用户可选择的输入时钟速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 为 400MHz 或 480MHz
- DLP6500 为 400MHz
- 连续流式输入数据
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 高达 61Gb/s
- DLP6500 高达 24Gb/s
- 启用高速图形速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 每秒高达 15kHz 二进制图形
- DLP6500 每秒高达 11.5kHz 二进制图形
- 8 位灰度图形速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 采用调制照明时高达 1.8kHz
- DLP6500 采用调制照明时高达 1.4kHz
- 64 位 2x LVDS 数据总线接口
- 随机 DMD 行寻址和 Load4 加载
- 与多种用户定义的应用处理器或 FPGA 兼容
- 用于控制和状态查询的 I2C 接口
DLPC910 的说明
DLPC910 是适用于 DLP9000X、DLP9000XUV 和 DLP6500 三个 DMD 器件的数字控制器。DLPC910 为客户提供用于 DMD 的高速数据和控制接口,从而使 DLP9000X/DLP9000XUV DMD 的二进制图形速率高达 15kHz,使 DLP6500 DMD 的二进制图形速率高达 11.5kHz。如此快速的模式速率使得 DLP 技术力压同类其他空间照明调制器脱颖而出,并且可满足客户设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,从而使客户获得战略性优势。DLPC910 为 DMD 提供所需的镜时钟脉冲和时序信息。DLPC910 器件具备独特的功能和价值,非常适合为各种平版印刷、工业和高级显示应用提供支持。
在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC910 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,永远不会转换为模拟信号。DLPC910 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。
有关 DLPC910 的完整电气和机械规格,请参阅 Virtex-5 产品规格(网址为 www.xilinx.com)。