text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

DLPDLCR3010EVM-G2

DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

缺货
库存: 库存
699.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 699.0

DLPDLCR3010EVM-G2 的特性

  • 帮助开发人员评估紧凑型应用的 DLP 高清显示技术的简单方式
  • 支持 220 流明(具有更高亮度的芯片组)的即插即用型 DLP 高清光学引擎
  • 高达 720p 高清分辨率 (1280x720) 的图像或视频显示
  • 基于 USB 的简单而强大的 GUI,用于评估运行时芯片组特性
  • 采用 IntelliBright 图像处理算法套件,以动态优化系统亮度或功耗

DLPDLCR3010EVM-G2 的说明

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型高清显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3010 (.3 720p) DMD、DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率、亮度和编程能力的完美组合。

库存: 库存
699.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 699.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解详情

可提供批次和生产日期代码。

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或生产日期代码的选项。

了解详情