DLPDLCR3310EVM 的特性
- 可帮助开发人员评估适用于紧凑型应用的 DLP 1080p 显示技术的简单方式
- 支持 300 流明(能够实现更高亮度的芯片组)的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎
- 具有高达 1080p 分辨率 (1920 x 1080) 的图像或视频显示
- 基于 USB 的简单而强大的 GUI,用于评估运行时芯片组特性
- 采用 IntelliBright 图像处理算法套件,以动态优化系统亮度或功耗
DLPDLCR3310EVM 的说明
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型 1080p 显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3310 (.33 1080p) DMD、DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度和可编程性的完美结合。