DLPLCR50XEVM 的特性
- 目标波长为 420nm 至 700nm,1 位图形速率高达 16,100Hz
- DLP500YX DMD 具有 2048 x 1080 个微镜,微镜间距为 5.4µm
- 带孔的 DMD 板,便于安装
- 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
DLPLCR50XEVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP500YX,后者是一款包含 2048 x 1080 个微镜(间距为 5.4µm)的 0.50 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 16,100Hz 的 1 位图形速率。
对于在高速可见光系列产品中需要超快速 DMD 的设计人员而言,DLPLCR50XEVM 是一款合适的评估工具。