DLPLCR65EVM 的特性
- 目标波长为 420nm 至 700nm,1 位图形速率高达 9,523Hz
- DLP6500FYE DMD 具有 1920 x 1080 个微镜,微镜间距为 7.56µm
- 带孔的 DMD 板,便于安装
- 一条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
DLPLCR65EVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP6500FYE,后者是一款包含 1920 x 1080 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.65 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。
对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR65EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。