DLPLCRC900EVM 的特性
- 显示高达 1080P 分辨率 (1920 x 1080) 的图像或视频
- 可配置的 I/O 触发器,用于与摄像机、传感器或其他外设同步
- USB 1.1、HDMI 和 I²C 接口
- 基于 USB 的 API 和主机 GUI
DLPLCRC900EVM 的说明
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含一个 DLPC900 数字微镜器件 (DMD) 控制器,可实现 DLPLCR65EVM 和其他兼容 DMD EVM 的可配置控制。该模块使用输入/输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、计量、安全、电信和仪表等应用。
对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCRC900EVM 是一款合适的评估工具。