DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 angled board image

DLPNIRNANOEVM

面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

定价

数量 价格
+

DLPNIRNANOEVM 的特性

  • 主要特性
  • 评估模块 (EVM) 使用情况
    • 移动感应 EVM:电池
    • 高性能 EVM:台式/便携式
  • 特色数字微镜器件
  • 微镜阵列大小(像素)
    • 移动感应 EVM:854 x 480
    • 高性能 EVM:912 x 1140
  • 微镜像素间距 (µm)
    • 移动感应 EVM:5.4 
    • 高性能 EVM:7.6
  • 微镜倾斜角(度)
    • 移动感应 EVM:+/-17 
    • 高性能 EVM:+/-12
  • EVM 波长范围
    • 移动感应 EVM:900nm 至 1,700nm 
    • 高性能 EVM:1,350nm 至 2,490nm
  • EVM 光谱分辨率
    • 移动感应 EVM:10nm 
    • 高性能 EVM:12nm
  • EVM 最大扫描速度 (kHz)
    • 移动感应 EVM:2.88 
    • 高性能 EVM:4
  • EVM 信噪比
    • 移动感应 EVM:6,000:1(反射头)
    • 高性能 EVM:30,000:1(传输头)

DLPNIRNANOEVM 的说明

DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的电池供电型袖珍评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持蓝牙低功耗,因而可实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,可取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,可通过移动网络利用云中的数据库来实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可通过创新型 iOS 与 Android 应用来创建自己的数据收集和分析。

了解有关光谱分析的更多信息。

电缆和电源单独销售。 

USB A 公型转 MICRO B 公型 3'

电池:Tenergy 锂聚合物 3.7V 1700mAh (103450) 电池

定价

数量 价格
+