DP149RSBEVM 的特性
- 即插即用设计
- 用于连接外部 I2C 主机的 I2C 编程接口
- 通过 TUSB3410 利用 USB 接口访问本地 I2C
- 通过直流电源插孔 (J9) 接受 5V 墙上电源适配器。或者,也可以使用 USB Micro 电缆将 J13 连接到 USB 主机并将 SW2 设置到位置 3,从而为 EVM 供电
- 可通过跳线进行配置
DP149RSBEVM 的说明
DP149RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP149 器件而开发的 PCB。此 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 DP149 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,以提供布线/位置规则的 PCB 设计示意图。