DRV2605LDGSEVM-M 的特性
- 具有智能环路算法的 DRV2605L
- 带引脚的 MSOP (DGS) 封装
- 带有 Immersion 许可的 TouchSense 2200™ 效果库
- 用于实现快速原型设计和集成的破孔接头
- 触觉和触摸反馈应用
DRV2605LDGSEVM-M 的说明
DRV2605LDGSEVM-M 是 16.33 x 8.97mm 的分线板,适用于 MSOP 封装中的 DRV2605L 触觉驱动器。它包含具有智能环路算法和嵌入式 TouchSense 2200(TM) 效果库(经 Immersion 许可)的 DRV2605L,同时为 旋转偏心质量 (ERM) 和线性谐振器 (LRA) 增加了扩展型传动器支持。它还包含完全运行驱动器和封装上每个引脚的插头外引脚所需的两个去耦电容器,以快速进行系统原型设计和 DRV2605L 评估