DRV2605LEVM-MD 的特性
- 针对局部触觉反馈应用的快速原型设计
- 同时操作多个传动器以形成更强烈的振动反馈
- 包含 8 个 DRV2605L ERM 和 LRA 触觉驱动器(带有嵌入式波形库)
- 单独或同步控制 8 个 DRV2605L 驱动器
- 独立或 USB 软件配置和操作模式
DRV2605LEVM-MD 的说明
DRV2605LEVM-MD 评估模块演示了在需要多个传动器用于局部和/或强烈触觉反馈的应用条件下,使用多达 8 个 DRV2605L ERM 和 LRA 驱动器的情况。 模块中包含 8 个 DRV2605L ERM 和 LRA 触觉驱动器(带有已获得 Immersion 预先许可的嵌入式波形库)、适用于 Windows 系统的 USB 控制软件、可编程的 MSP430F5510、I2C 开关 (TCA9548) 以及 GPIO 扩展器。 使用 I2C 开关和 GPIO 扩展器,可单独控制每个驱动器,也可以同步控制所有 8 个驱动器的组合。
DRV2605LEVM-MD 可用于快速原型设计并集成到任何系统中。 使用附带的适用于 Windows 系统的 USB 控制软件配置电路板,或者通过使用板载电容触控按钮或 I2C 接头接口和外部主机处理器来以独立模式操作电路板。