封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV2605L 的特性
- 灵活的触觉和振动驱动器
- LRA(线性谐振致动器)
- ERM(偏轴转动惯量)
- I2C 控制的数字回放引擎
- 波形序列器和触发器
- 通过 I2C 实现的实时回放模式
- I2C 双模式驱动(开环和闭环)
- 智能环路架构(正在申请专利的控制算法)
- 自动过驱动和制动
- 自动谐振跟踪和报告(仅限 LRA)
- 自动致动器诊断
- 自动级别校准
- 支持宽泛的致动器型号
- 许可版与 Immersion TouchSense® 2200 特性:
- 集成 Immersion 效果库
- Audio-to-Vibe
- 可在电池放电过程进行驱动补偿
- 宽工作电压范围(2V 至 5.2V)
- 高效的差分开关输出驱动
- 脉宽调制 (PWM) 输入,占空比可控范围为 0% 至 100%
- 硬件触发输入
- 快速启动时间
- 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口
DRV2605L 的说明
DRV2605L 器件是一款低压触觉驱动器,其包含触觉效果库和闭环致动器控制系统,可为 ERM 和 LRA 提供高质量的触觉反馈。此方案有助于提升致动器在加速度稳定性、启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的 I2C 兼容总线或 PWM 输入信号即可触发该方案。
DRV2605L 器件提供了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200 软件,其中包含 100 多种许可版效果(6 个 ERM 库和 1 个 LRA 库)和 audio-to-vibe 功能,因此无需设计触觉波形。 功能。
此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。
DRV2605L 器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振 LRA 驱动,以及优化反馈的 ERM 驱动,从而提供自动过驱动和制动。这种智能环路架构可构建简化的输入波形接口,并且能够提供可靠的电机控制和稳定的电机性能。此外,DRV2605L 器件还 能够 在 LRA 致动器不产生有效反电动势电压时自动切换至开环系统。当 LRA 产生有效反电动势电压时,DRV2605L 器件会自动与 LRA 同步。 DRV2605L 还可以利用内部生成的 PWM 信号实现开环驱动。 此外,“audio-to-vibe”模式可自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。
有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。