封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV2624 的特性
- 超低功耗关断模式
- 低功耗待机状态
- 基于电阻的执行器诊断
- SimpleDrive 单线制振动方案
- 自动谐振跟踪和报告
- 自动过驱动和制动
- 自动级别校准
- 可在电池放电过程进行驱动补偿
- 可配置电池监视器和电源保护
- 具有自动制动的非谐振驱动
- LRA 波形形状选择
- 集成随机存取存储器 (RAM)
- 实时回放 (RTP) 模式
- I2C 控制的数字回放引擎
- 硬件和软件触发器选项
- 通过自动制动自动切换到待机模式
- 可选中断引脚
- 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口 正在申请专利的控制算法
应用范围
- 移动电话
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV2624 的说明
DRV2624 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供敏锐、强劲且恒定的触觉效果,同时实现功率最优化。
该器件具有内置存储器和可循环波形序列器,以及自动过驱和制动功能,可轻松生成清晰优质的触觉效果,从而减轻了处理单元的负担。
DRV2624 器件 特有 自动进入待机状态功能和电池保护功能,无需用户干预即可帮助降低功耗。通过 NRST 引脚可使器件进入完全关断状态,从而节省更多的电能。
通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而定制触感和可闻性能。具有自动制动的非谐振驱动简化了非谐振触觉解决方案的实现。