DRV2625EVM-MINI 的特性
- 将 DRV2625 轻松集成到新系统或现有系统
- 小型分线板,尺寸为 10 x 10 mm
- 包括 DRV2625 和所需的无源组件
- 连接到外部 I2C 主机、微控制器或应用处理器(包括 Haptic Control Console)
- 支持大部分 ERM 或 LRA 触觉传动器
DRV2625EVM-MINI 的说明
DRV2625EVM-MINI 是用于 DRV2625 ERM/LRA 触觉驱动器的小型分线板。此板可用于快速地将 DRV2625 集成到新系统或现有系统中。DRV2625 是一种超低功耗触觉驱动器,具有集成式波形库,用于驱动偏心旋转质量 (ERM) 或线性共振传动器 (LRA)。此板包括 DRV2625 以及用于运行 DRV2625 的必要无源组件。只需连接电源、I2C 通信和传动器便可开始使用 DRV2625。