封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 46 | TUBE |
DRV595 的特性
- ±4A 输出电流
- 宽输入电源电压范围:4.5V-26V
- 高效率产生低热量
- 多重开关频率
- 主器件/从器件同步
- 高达 1.2MHz 开关频率
- 带有高电源抑制比 (PSRR) 的反馈电源级架构减少了对于电源供应器 (PSU) 的需要
- 单一电源减少了组件数量
- 集成的自保护电路包括过压、欠压、过温和短路保护,并且具有错误报告功能
- 热增强型封装
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装)
- -40°C 至 85°C 环境温度范围
DRV595 的说明
DRV595 是一款高效、高电流功率驱动器,此驱动器非常适合于在电源电压介于 4.5V 至 26V 的系统内驱动多种负载。 PWM 运行和低输出级导通电阻大大降低了放大器内的功率耗散。
DRV595 先进的振荡器/锁相环 (PLL) 电路采用多个开关频率选项;这与一个主控/受控选项一起实现,从而使多个器件同步成为可能。
DRV595 受到短路、过热、过压和欠压保护等的全面保护。 故障被报告给处理器,从而避免过载情况下对器件造成的损坏。