DRV8305-Q1EVM 的特性
- 工作电源电压范围:4.4V 至 45V
- 支持高达 25A 的连续输出电流
- 为无传感器 BLDC 控制解决方案提供相位电压和电流反馈
- 完整的无刷直流控制和驱动级
- 板载 XDS100v2 仿真器
DRV8305-Q1EVM 的说明
DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动器和控制系统。利用该 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。
该 EVM 具有板载电池反向保护功能、由 TPS7B6933-Q1 LDO 提供的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口插头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。
该 EVM 通过 MotorWare(使用 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案)提供主要软件支持,非常适合用于对 DRV8305-Q1 进行评估和利用该器件进行快速开发。