DRV8343S-Q1EVM 的特性
- 6V 至 60V 工作电压范围
- 支持高达 20A(连续电流)/25A(峰值电流)的 H 桥输出电流
- 三个集成式电流分流放大器
- 可提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
- 可提供独立模式固件
DRV8343S-Q1EVM 的说明
DRV8343S-Q1EVM 评估模块是一个高度可配置的 6V 至 60V、20A 评估平台,用于评估三相无刷直流 (BLDC) 电机的控制与驱动性能,专为基于 DRV8343S-Q1 汽车智能栅极驱动器的 12V 至 24V 汽车系统而设计。该 EVM 具有板载反向电池保护、稳压 3.3V 电源 LDO、MSP430 微控制器和 CSD18540Q5B NexFET 功率 MOSFET。