16-pin (RTE) package image

DRV8833CRTER 正在供货

具有电流调节功能的 10.8V、1A、双路 H 桥电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8833CRTET 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
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
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8833C 的特性

  • 带电流控制的双 H 桥电机驱动器
    • 1 个或 2 个直流电机或者 1 个步进电机
    • 低导通电阻:高侧 + 低侧 (HS + LS) = 1735mΩ(25°C 时的典型值)
  • 输出电流能力(VM = 5V,25°C 时)
    • 散热薄型小外形尺寸 PWP (HTSSOP) 封装
      • 每个 H 桥的均方根 (RMS) 电流为 0.7A,峰值 1A
      • 并行模式下 RMS 为 1.4A
    • 四方扁平无引线 RTE (QFN) 封装
      • 每个 H 桥的均方根 (RMS) 电流为 0.6A,峰值 1A
      • 并行模式下 RMS 为 1.2A
  • 宽电源电压范围
    • 2.7V 至 10.8V
  • 集成电流调节
  • 简易脉宽调制 (PWM) 接口
  • 1.6µA 低电流睡眠模式(电压 5V 时)
  • 小型封装尺寸
    • 16HTSSOP (PowerPAD) 5.00 × 6.40mm
    • 16 QFN (PowerPAD) 3.00 × 3.00mm
  • 保护特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 销售点打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人
  • 电池供电式玩具

DRV8833C 的说明

DRV8833C 为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两个直流电刷电机、一个双极性步进电机、螺线管或其它电感性负载。

每个 H 桥输出都包括一对 N 通道和 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 以及用于调节绕组电流的电路。 借助正确的印刷电路板 (PCB) 设计,DRV8833C 的每个 H 桥能够持续驱动高达 700mA RMS(或 DC)(在 25°C 采用 5V VM 电源时)。该器件可支持每个 H 桥高达 1A 的峰值电流。 在较低的 VM 电压条件下,电流能力略有下降。

输出引脚发生故障时,还可提供用于过流保护、短路保护、UVLO 和过热保护的内部关断功能。 另外,还提供了一种低功耗睡眠模式。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8833CRTET 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R