16-pin (RTY) package image

DRV8833RTYR 正在供货

具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8833RTYT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTY) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8833 的特性

  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用

  • 电池供电式玩具
  • 服务点 (POS) 打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8833 的说明

DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。

每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。

DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8833RTYT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R