DRV8847EVM 的特性
- 工作电压范围为 2.7V 至 18V
- 在并行模式下具有 1A RMS 的驱动器电流/2A RMS 的驱动器电流
DRV8847EVM 的说明
DRV8847 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8847 器件的应用板。DRV8847 器件是集成式低电压双路 H 桥驱动器和高度可配置的功率级,用于工业刷式直流电机、步进电机和电磁阀应用。该器件已经过优化,以控制一个或两个刷式直流电机、一个步进电机或电磁阀负载。
有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8847EVM 用户指南》。