封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
DRV8848 的特性
- 双路 H 桥电机驱动器
- 单通道/双通道刷式直流
- 步进
- 脉宽调制 (PWM) 控制接口
- 可选电流调节,具有 20µs 固定关断时间
- 每个 H 桥均提供高输出电流
- 最大驱动器电流为 2A(12V 且
TA = 25°C 时) - 并联模式下最大驱动器电流为 4A(12V 且
TA = 25°C 时)
- 最大驱动器电流为 2A(12V 且
- 工作电源电压范围为 4V 至 18V
- 3µA 低电流睡眠模式
- 散热增强型表面贴装封装
- DRV8303 中的 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8848 的说明
DRV8848 提供适用于家用电器和其他机电一体化应用的双 H 桥 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。利用一个简单的 PWM 接口便可轻松连接到控制器电路。
每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可通过固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 电流,在并联模式下驱动高达 4A 电流(正常散热,12V 且 TA = 25°C 时)。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
还提供用于 UVLO、OCP、短路保护和过热保护的内部保护功能。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。