封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DRV8870 的特性
- 独立的 H 桥电机
- 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
- 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
- 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
- 3.6A 峰值电流驱动能力
- 脉宽调制 (PWM) 控制接口
- 集成电流调节功能
- 低功耗休眠模式
- 小型封装尺寸
- 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
- 4.9mm × 6.0mm
- 集成保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
应用范围
- 打印机
- 电器
- 工业设备
- 其他机电一体化应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8870 的说明
DRV8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8870 具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。 故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。