封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS160PR410 的特性
- 四通道线性均衡器,可支持第 1/2/3/4 代 PCIe 传输速率高达 16Gbps 的接口
- 提供均衡功能,以处理高达 45dB 的 PCIe 通道
- 8GHz 下高达 18dB 的 CTLE 升压有助于扩展通道长度
- 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
- 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链接训练
- 支持高达 25Gbps 的数据速率,包括超级路径互联 (UPI)
- 100ps 的超低延迟
- 160fs 的低附加随机抖动
- 3.3V 单电源
- 130mW/通道的低有功功率支持在无散热器的情况下运行
- 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
- 通过一个或多个 DS160PR410 支持 x2、x4、x8、x16 PCIe 总线宽度
- –40ºC 至 85ºC 的工业温度范围
- 4mm × 6mm 40 引脚 WQFN 封装
DS160PR410 的说明
DS160PR410 器件是一款低功耗高性能线性中继器/转接驱动器,专为支持第 1、2、3 和 4 代 PCIe 而设计。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 提供可编程高频增强功能,后接一个线性输出驱动器。CTLE 接收器能够打开一个因码间串扰 (ISI)(由 PC 电路板引线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。
DS160PR410 保留了发射预设信号的特性,因此允许主机控制器和终点协商发射均衡器系数。这种链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互操作性并最大程度地减小延迟。
可通过软件(SMBus 或 I2C)、直接从外部 EEPROM 加载或使用引脚控制来轻松应用可编程设置。在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。