封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DGG) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DS90CR286AT-Q1 的特性
- 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
- 接收器输出时钟的占空比为 50%
- 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
- 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
- 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
- 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
- 锁相环 (PLL) 无需外部组件
- 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
- 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准
应用
- 视频显示
- 车用信息娱乐
- 工业用打印机和成像
- 数字视频传输
- 机器视觉
- OpenLDI 至 RGB 桥接器
DS90CR286AT-Q1 的说明
DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。
接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。
DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。
用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。