DS90UB934-Q1EVM 的特性
- 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p 分辨率
- 并行 LVCMOS 视频输出
- 板载 USB2ANY 控制器,可实现 I2C 接入
- 与 DS90UB913A 和 DS90UB933 兼容
DS90UB934-Q1EVM 的说明
DS90UB934-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,可将串行摄像机数据输入转化为并行 LVCMOS 输出。与 DS90UB913A/933 串行器相结合时,DS90UB934-Q1 可接收来自 100 万像素图像传感器的数据,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率。输入上具有 2:1 的多路复用器,因此可连接两个摄像机,通过引脚或寄存器方式来控制让哪个摄像机处于活动状态。该 EVM 具有两个 Rosenberger FAKRA 连接器以及可配置的 PoC 电压,以支持连接至相应的摄像机模块(需单独购买)。它还具有一个板载 MSP430,后者作为一个 USB2ANY 桥接器用以连接 PC。该评估模块可与模拟 LaunchPAD GUI 工具配合使用。